Elemento di regolazione dell'altezza Standard acciaio da bonifica 27701-02920
- Allineamento di motori, gruppi, elementi propulsori e linee di produzione
- Controdado per bloccare un'impostazione data
- Misure speciali possibili su richiesta
Unità di vendita
122,72 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Elemento di regolazione dell'altezza
Versione 1
Standard
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
D2=Diametro esterno
70
D=Diametro interno
22
Codice UNSPSC
31161510
Controdado
con controdado
D1
M50x1,5
F
kN
330
F1
kN
210
H
max.
106
H
min.
77
M
2,5
N
6
per
vite
M20
ΔH
29
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Modello normale 1.7225,
Modello in acciaio inox 1.4305.
Versione
Versione standard zincatura galvanica, passivata blu.
Modello in acciaio inox non trattato.
Modello in acciaio inox non trattato.
Nota
Gli elementi per la regolazione dell'altezza si utilizzano per l'installazione e l'allineamento di motori, aggregati, elementi di azionamento e linee di produzione. Il controdado serve per bloccare un'impostazione data. Altre dimensioni su richiesta.
Il carico statico aggiuntivo F1 è disponibile dopo aver sottratto la forza di precarico (vite 8.8, µ m = 0,125) dal carico totale F.
Il carico statico aggiuntivo F1 è disponibile dopo aver sottratto la forza di precarico (vite 8.8, µ m = 0,125) dal carico totale F.
Accessory
96650 Chiave a settore con nasello DIN 1810A ampliata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.