IT
Choose your Language
Denominazione
Elemento di regolazione dell'altezza
Versione 1
con rondella sferica di compensazione
Materiale Corpo base
acciaio inox
D2=Diametro esterno
70
D=Diametro interno
22
Codice UNSPSC
31162800
Controdado
senza controdado
D1
M50x1,5
F kN
225
F1 kN
136,08
H max.
123
H min.
83
M
2,5
N
6
per vite
M20
ΔH
40
α
4°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Modello normale 1.7225,
Modello in acciaio inox 1.4305.
Versione
Seel version trivalent blue passivated.
Stainless steel version bright.
Note
Levelling sets with spherical washers are used for mounting, levelling and aligning motors, aggregates, drive units and assembly lines. The spherical washer permits exact alignment when mounting on sloping surfaces of up to 4°.
The are characterised by their wide adjustment range of 15 mm to 50 mm.
The static additional load F1 is effective after deducting the tensioning force (screw 8.8, µm = 0.125) from the total load F.
Accessory
07460 Spherical levelling washers.
96650 Hook wrench with lug, DIN 1810A enhanced.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche