IT
Choose your Language
Denominazione
Elemento di regolazione dell'altezza
Versione 1
con rondella sferica di compensazione
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
D2=Diametro esterno
32
D=Diametro interno
11
Codice UNSPSC
31161518
Controdado
senza controdado
D1
M20x1
F kN
65
F1 kN
37,9
H max.
31
H min.
26
M
2
N
4
per vite
M10
ΔH
5
α
4°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale

Modello normale 1.7225,
Modello in acciaio inox 1.4305.

Versione
Versione standard zincatura galvanica, passivata blu.
Modello in acciaio inox non trattato.
Nota
Gli elementi per la regolazione dell'altezza con rondelle sferiche di compensazione si utilizzano per la regolazione e il livellamento di motori, aggregati, elementi di azionamento e linee di produzione. Essi consentono un posizionamento esatto durante il montaggio di superfici oblique fino a un angolo di inclinazione di circa 4°.
Il carico statico aggiuntivo F1 è disponibile dopo aver sottratto la forza di precarico (vite 8.8, µ m = 0,125) dal carico totale F.
Accessory
07460 Rondelle sferiche di compensazione.
96650 Chiave a settore con nasello DIN 1810A ampliata.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche