Elemento di regolazione dell'altezza con rondella sferica di compensazione acciaio inox 27708-29201
- Allineamento di motori, gruppi, elementi propulsori e linee di produzione
- Posizionamento esatto in caso di montaggio di superfici inclinate
- Angolo di inclinazione fino a 4°
- Controdado per bloccare un'impostazione data
- Ampio campo di regolazione da 15 mm a 39 mm
Unità di vendita
221,70 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Elemento di regolazione dell'altezza
Versione 1
con rondella sferica di compensazione
Materiale
Corpo base
acciaio inox
D2=Diametro esterno
70
D=Diametro interno
22
Codice UNSPSC
31162800
Controdado
con controdado
D1
M50x1,5
F
kN
225
F1
kN
136,08
H
max.
123
H
min.
94
M
2,5
N
6
per
vite
M20
ΔH
29
α
4°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Modello normale 1.7225,
Modello in acciaio inox 1.4305.
Versione
Versione standard zincatura galvanica, passivata blu.
Modello in acciaio inox non trattato.
Modello in acciaio inox non trattato.
Nota
Gli elementi per la regolazione dell'altezza con rondelle sferiche di compensazione e controdado si utilizzano per la regolazione e il livellamento di motori, aggregati, elementi di azionamento e linee di produzione. Essi consentono un posizionamento esatto durante il montaggio di superfici oblique fino a un angolo di inclinazione di circa 4°. Il controdado serve per bloccare un'impostazione data.
Si distinguono per il loro ampio campo di regolazione che va da 10 mm a 39 mm.
Il carico statico aggiuntivo F1 è disponibile dopo aver sottratto la forza di precarico (vite 8.8, µ m = 0,125) dal carico totale F.
Si distinguono per il loro ampio campo di regolazione che va da 10 mm a 39 mm.
Il carico statico aggiuntivo F1 è disponibile dopo aver sottratto la forza di precarico (vite 8.8, µ m = 0,125) dal carico totale F.
Accessory
07460 Rondelle sferiche di compensazione.
96650 Chiave a settore con nasello DIN 1810A ampliata.
96650 Chiave a settore con nasello DIN 1810A ampliata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.