EN
Choose your language
Designation
Levelling element
Version 1
with spherical levelling washer
Main material
QT steel
D2=Outside diameter
70
D=internal diameter
26
D1
M50x1,5
F kN
330
F1 kN
157
H max.
123
H min.
94
Locknut
with locknut
M
2,5
N
6
UNSPSC Code
31162800
for screw
M24
ΔH
29
α
4°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale

Modello normale 1.7225,
Modello in acciaio inox 1.4305.

Versione
Versione standard zincatura galvanica, passivata blu.
Modello in acciaio inox non trattato.
Nota
Gli elementi per la regolazione dell'altezza con rondelle sferiche di compensazione e controdado si utilizzano per la regolazione e il livellamento di motori, aggregati, elementi di azionamento e linee di produzione. Essi consentono un posizionamento esatto durante il montaggio di superfici oblique fino a un angolo di inclinazione di circa 4°. Il controdado serve per bloccare un'impostazione data.
Si distinguono per il loro ampio campo di regolazione che va da 10 mm a 39 mm.
Il carico statico aggiuntivo F1 è disponibile dopo aver sottratto la forza di precarico (vite 8.8, µ m = 0,125) dal carico totale F.
Accessory
07460 Rondelle sferiche di compensazione.
96650 Chiave a settore con nasello DIN 1810A ampliata.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche