IT
Choose your Language
Denominazione
Elemento di regolazione dell'altezza
Versione 1
con rondella sferica di compensazione
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
D2=Diametro esterno
58
D=Diametro interno
22
Codice UNSPSC
31162800
Controdado
con controdado
D1
M40x1,5
F kN
210
F1 kN
90
H max.
62
H min.
53
M
2,5
N
6
per vite
M20
ΔH
9
α
4°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Versione
Versione standard zincatura galvanica, passivata blu.
Modello in acciaio inox non trattato.
Nota
Gli elementi per la regolazione dell'altezza con rondelle sferiche di compensazione e controdado si utilizzano per la regolazione e il livellamento di motori, aggregati, elementi di azionamento e linee di produzione. Essi consentono un posizionamento esatto durante il montaggio di superfici oblique fino a un angolo di inclinazione di circa 4°. Il controdado serve per bloccare un'impostazione data.
Il carico statico aggiuntivo F1 è disponibile dopo aver sottratto la forza di precarico (vite 8.8, µ m = 0,125) dal carico totale F.
Accessory
07460 Rondelle sferiche di compensazione.
96650 Chiave a settore con nasello DIN 1810A ampliata.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche