IT
Choose your Language
Denominazione
Rondella distanziale
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
D=Diametro
90
E=Distanza dei fori
60
S=Spessore
5,2
Codice UNSPSC
31161553
D1
13,8
D2
13,5±0,1
D3
5,5
E1
28
R
6
S1
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
Acciaio o acciaio inox.
Versione
Acciaio zincato.
Nota
Le rondelle distanziali sono combinabili e applicabili successivamente.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche