IT
Choose your Language
Denominazione
Cuneo di livellamento
Versione 1
libero
Versione 2
isolato
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
caucciù nitrilico
Carico continuo (kN)
20
Carico massimo consentito (kN)
35
Codice UNSPSC
31161553
Coppia di serraggio alla vite di regolazione (Nm)
20
Regolazione dell'altezza per rotazione (mm)
0,15
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
Acciaio, caucciù nitrilico.
Nota
Il cuneo di livellamento basso e antiscivolo è indicato per carichi fino a 2 tonnellate.
Il cuneo di livellamento offre una vasta superficie di appoggio con struttura a bolle composta da gomma nitrilica 80° durezza shore.
L'angolo piatto dei cunei permette di regolare l'altezza del cuneo di livellamento di 0,15 mm per giro di vite.
La protezione antiscivolo vulcanizzata sul lato inferiore garantisce un isolamento permanente contro le vibrazioni, il rumore e gli agenti corrosivi.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche