{"product":{"productId":"agid.22565","price":201.26,"name":"Cunei di livellamento in acciaio liberi"},"currency":"EUR"}
Materiale
Acciaio, plastica, caucciù nitrilico.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio, plastica, caucciù nitrilico.
Nota
Adatto per un carico di regolazione max di 15 tonnellate.
Gli ancoraggi ad alta resistenza funzionano in base al principio del doppio cuneo centrale, in base al quale, il piano di appoggio della macchina viene regolato in altezza con due cunei anziché con un solo cuneo. I movimenti dei cunei sono uniformi e privi di gioco.
Con l'ausilio del doppio cuneo, la forza esercitata sul meccanismo di sollevamento viene dimezzata.
Il piano d'appoggio sferico della macchina 1) e la protezione dalle vibrazioni 2) in caucciù nitrilico vulcanizzato a 80° Shore compensa le irregolarità del suolo, funge da protezione antiscivolo, è resistente agli oli, protegge la macchina da oscillazioni indesiderate, isola il rumore indotto dalla struttura ed è resistente agli agenti aggressivi. La miscela di caucciù senza filler non viene deformata né compressa dal carico statico della macchina.
Gli ancoraggi ad alta resistenza funzionano in base al principio del doppio cuneo centrale, in base al quale, il piano di appoggio della macchina viene regolato in altezza con due cunei anziché con un solo cuneo. I movimenti dei cunei sono uniformi e privi di gioco.
Con l'ausilio del doppio cuneo, la forza esercitata sul meccanismo di sollevamento viene dimezzata.
Il piano d'appoggio sferico della macchina 1) e la protezione dalle vibrazioni 2) in caucciù nitrilico vulcanizzato a 80° Shore compensa le irregolarità del suolo, funge da protezione antiscivolo, è resistente agli oli, protegge la macchina da oscillazioni indesiderate, isola il rumore indotto dalla struttura ed è resistente agli agenti aggressivi. La miscela di caucciù senza filler non viene deformata né compressa dal carico statico della macchina.
Attenzione
Per non superare i carichi di regolazione specificati, non basta considerare solo il carico proporzionale della macchina. Occorre tener presente la somma di tutti i carichi esercitati. Fra di essi vi sono i carichi dinamici, i carichi alterni e i precarichi della vite di fissaggio estensibile (barra di ancoraggio).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.