IT
Choose your Language
Denominazione
Tappo
Versione 1
per cerniera
Versione 2
per profili in alluminio
Materiale Corpo base
plastica
Superficie corpo base
goffrato
Colore Corpo base
alluminio bianco
D=Diametro
6,15
H=Altezza
6
Codice UNSPSC
31161524
D1
10
H1
5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Plastica.
Versione
Colore: alluminio bianco simile a RAL 9006.
Nota
Tappi per semicerniere interne 27869-05 e semicerniere esterne 27869-06.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought