Semicerniera per profili in alluminio alluminio anodizzato 27869-05-62502
- Combinazione individuale delle cerniere
- Ruotabile a 360°
Unità di vendita
4,59 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Semicerniera
Versione 1
per profili in alluminio
Tipo di prodotto
interno
Materiale
Corpo base
alluminio
Superficie
corpo base
anodizzato
A1=Distanza dei fori sx
34,5
A3=Lunghezza aletta sinistra
62
D=Diametro
6,4
B2
50
B4
30
D1
10
D2
6,1
F1
N
100
F2
N
150
Numero di
fori
2
S
4
Sistema di fissaggio
fori di montaggio
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
Alluminio.
Versione
anodizzato.
Nota
Semicerniere per elementi piani e profili in alluminio.
Le semicerniere possono essere configurate individualmente.
Ruotabile di 360°.
Fissaggio tramite viti a testa svasata secondo DIN 7991 / ISO 10642.
I valori di carico indicati per le cerniere sono valori indicativi, non vincolanti, che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati hanno solo scopo informativo e non costituiscono una garanzia legale vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico vengono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I valori indicati sono soggetti a variazioni in base ai materiali a cui le cerniere sono fissate, ai metodi di fissaggio, alle condizioni atmosferiche e all'usura.
Le semicerniere possono essere configurate individualmente.
Ruotabile di 360°.
Fissaggio tramite viti a testa svasata secondo DIN 7991 / ISO 10642.
I valori di carico indicati per le cerniere sono valori indicativi, non vincolanti, che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati hanno solo scopo informativo e non costituiscono una garanzia legale vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico vengono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I valori indicati sono soggetti a variazioni in base ai materiali a cui le cerniere sono fissate, ai metodi di fissaggio, alle condizioni atmosferiche e all'usura.
Accessory
Asse 27869-15.
Tappo 27869-20.
Tappo 27869-20.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.