EN
Choose your language
Denominazione
Semicerniera
Versione 1
per profili in alluminio
Tipo di prodotto
interno
Materiale Corpo base
alluminio
Superficie corpo base
anodizzato
A1=Distanza dei fori sx
27
A3=Lunghezza aletta sinistra
47
D=Diametro
6,4
B2
50
B4
30
D1
10
D2
6,1
F1 N
100
F2 N
150
Numero di fori
2
S
4
Sistema di fissaggio
fori di montaggio
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
Description

Materiale
Alluminio.
Versione
anodizzato.
Nota
Semicerniere per elementi piani e profili in alluminio.
Le semicerniere possono essere configurate individualmente.
Ruotabile di 360°.

Fissaggio tramite viti a testa svasata secondo DIN 7991 / ISO 10642.

I valori di carico indicati per le cerniere sono valori indicativi, non vincolanti, che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati hanno solo scopo informativo e non costituiscono una garanzia legale vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico vengono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I valori indicati sono soggetti a variazioni in base ai materiali a cui le cerniere sono fissate, ai metodi di fissaggio, alle condizioni atmosferiche e all'usura.
Accessory
Asse 27869-15.
Tappo 27869-20.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought