IT
Choose your Language
Denominazione
Semicerniera
Versione 1
per profili in alluminio
Tipo di prodotto
interno
Materiale Corpo base
alluminio
Superficie corpo base
anodizzato
A1=Distanza dei fori sx
14,5
A3=Lunghezza aletta sinistra
22
D=Diametro
5,3
B2
50
B4
30
D1
10
D2
6,1
F1 N
100
F2 N
150
Numero di fori
2
S
4
Sistema di fissaggio
fori di montaggio
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
Alluminio.
Versione
anodizzato.
Nota
Semicerniere per elementi piani e profili in alluminio.
Le semicerniere possono essere configurate individualmente.
Ruotabile di 360°.

Fissaggio tramite viti a testa svasata secondo DIN 7991 / ISO 10642.

I valori di carico indicati per le cerniere sono valori indicativi, non vincolanti, che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati hanno solo scopo informativo e non costituiscono una garanzia legale vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico vengono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I valori indicati sono soggetti a variazioni in base ai materiali a cui le cerniere sono fissate, ai metodi di fissaggio, alle condizioni atmosferiche e all'usura.
Accessory
Asse 27869-15.
Tappo 27869-20.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche