Semicerniera per profili in alluminio alluminio anodizzato 27869-06-36502
- Combinazione individuale delle cerniere
- Ruotabile a 360°
Sales unit
4,32 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Hinge half
Version 1
for aluminium profiles
Product type
on-frame
Main
material
aluminium
Surface finish
body
anodised
A1=Hole spacing left
19,25
A3=Wing length left
35,8
D=diameter
6,4
B2
50
B4
30
D1
10
D2
6,1
F1
N
100
F2
N
150
Kind of fastening
fastening holes
No. of
holes
2
S
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
Description
Materiale
Alluminio.
Versione
anodizzato.
Nota
Semicerniere per elementi piani e profili in alluminio.
Le semicerniere possono essere configurate individualmente.
Ruotabile di 360°.
Fissaggio tramite viti a testa svasata secondo DIN 7991 / ISO 10642.
I valori di carico indicati per le cerniere sono valori indicativi, non vincolanti, che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati hanno solo scopo informativo e non costituiscono una garanzia legale vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico vengono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I valori indicati sono soggetti a variazioni in base ai materiali a cui le cerniere sono fissate, ai metodi di fissaggio, alle condizioni atmosferiche e all'usura.
Le semicerniere possono essere configurate individualmente.
Ruotabile di 360°.
Fissaggio tramite viti a testa svasata secondo DIN 7991 / ISO 10642.
I valori di carico indicati per le cerniere sono valori indicativi, non vincolanti, che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati hanno solo scopo informativo e non costituiscono una garanzia legale vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico vengono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I valori indicati sono soggetti a variazioni in base ai materiali a cui le cerniere sono fissate, ai metodi di fissaggio, alle condizioni atmosferiche e all'usura.
Accessory
Asse 27869-15.
Tappo 27869-20.
Tappo 27869-20.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.