IT
Choose your Language
Denominazione
Cerniera
Tipo di prodotto
Cerniera
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Colore Corpo base
nero
Materiale Componente
acciaio inox
A1=Distanza dei fori sx
25
A2=Distanza tra i fori dx
25
A3=Lunghezza aletta sinistra
43,5
A4=Lunghezza aletta destra
43,5
A=Lunghezza
87
B=Larghezza
48
B2
28
D1
6,6
D2
6
D3
14
F1 N
750
F2 N
450
H
9
Sistema di fissaggio
fori di montaggio
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro. Asse in acciaio inox.
Versione
Cerniera colore nero. Asse non trattato.
Nota
Le cerniere con ante di diversa lunghezza possono essere utilizzate a destra e a sinistra.
Tutte le cerniere possono essere fornite, su richiesta, anche con punte di posizionamento per le cave dei profili di alluminio (cave 6, 8 e 10). Facilitano il montaggio, fissano la cerniera contro la torsione e la rendono più resistente.

I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.

I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.

I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought