Cerniera resina termoplastica nero 27852-251525
- Collegamento mobile tra due componenti fissi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte
- Può essere avvitato a tutti gli elementi piani
- Possono essere utilizzati con anta di diverse lunghezze a destra o a sinistra
- Asse in acciaio inox
Sales unit
4,81 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Hinge
Product type
Hinge
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black
Component
material
stainless steel
A1=Hole spacing left
15
A2=hole spacing right
25
A3=Wing length left
26
A4=Wing length right
43,5
A=Length
69,5
B=Width
48
B2
28
D1
6,6
D2
6
D3
14
F1
N
800
F2
N
325
H
9
Kind of fastening
fastening holes
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro. Asse in acciaio inox.
Versione
Cerniera colore nero. Asse non trattato.
Nota
Le cerniere con ante di diversa lunghezza possono essere utilizzate a destra e a sinistra.
Tutte le cerniere possono essere fornite, su richiesta, anche con punte di posizionamento per le cave dei profili di alluminio (cave 6, 8 e 10). Facilitano il montaggio, fissano la cerniera contro la torsione e la rendono più resistente.
I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Tutte le cerniere possono essere fornite, su richiesta, anche con punte di posizionamento per le cave dei profili di alluminio (cave 6, 8 e 10). Facilitano il montaggio, fissano la cerniera contro la torsione e la rendono più resistente.
I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.