EN
Choose your language
Denominazione
Cerniera
Tipo di prodotto
Cerniera
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Colore Corpo base
nero
Materiale Componente
acciaio inox
Chiave in acciaio
1.4404
A1=Distanza dei fori sx
18
A2=Distanza tra i fori dx
18
A3=Lunghezza aletta sinistra
30
A4=Lunghezza aletta destra
30
A=Lunghezza
60
B=Larghezza
60
S=Spessore
8
Angolo di apertura
270°
B1
36
Codice UNSPSC
31161524
D1
8,4
F1 N
8050
F2 N
3150
H
15,5
Sistema di fissaggio
fori di montaggio
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale

Termoplastica ad alte prestazioni rinforzata con fibra di vetro.
Perno in acciaio inox 1.4305.
Perno in acciaio inox 1.4404.

Versione
Cerniera colore nero.
Perno grezzo.
Nota
I valori di carico indicati corrispondono ai carichi di rottura delle cerniere, senza considerazione di fattori di sicurezza e con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori orientativi indicati, non vincolanti, hanno esclusivamente scopo informativo e non costituiscono alcuna garanzia giuridicamente vincolante delle caratteristiche del prodotto.

I valori di carico vengono determinati in condizioni di laboratorio. L’idoneità della cerniera alla specifica applicazione deve essere verificata individualmente dall’utilizzatore.

I diversi materiali sui quali vengono fissate le cerniere, i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influire sui valori rilevati.
Accessory
07175 Viti a testa svasata con esagono incassato DIN EN ISO 10642.
07210 Dadi esagonali DIN 934.
07300-01 Rondelle DIN 433 acciaio o acciaio inox.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought