Cerniera resina termoplastica nero 27849-080600602
- Resistente alla corrosione
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte
- Asse in acciaio inox
Unità di vendita
5,81 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cerniera
Tipo di prodotto
Cerniera
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
nero
Materiale
Componente
acciaio inox
Chiave in acciaio
1.4305
A1=Distanza dei fori sx
18
A2=Distanza tra i fori dx
18
A3=Lunghezza aletta sinistra
30
A4=Lunghezza aletta destra
30
A=Lunghezza
60
B=Larghezza
60
S=Spessore
8
Angolo di apertura
270°
B1
36
Codice UNSPSC
31161524
D1
8,4
F1
N
8050
F2
N
3150
H
15,5
Sistema di fissaggio
fori di montaggio
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Termoplastica ad alte prestazioni rinforzata con fibra di vetro.
Perno in acciaio inox 1.4305.
Perno in acciaio inox 1.4404.
Versione
Cerniera colore nero.
Perno grezzo.
Perno grezzo.
Nota
I valori di carico indicati corrispondono ai carichi di rottura delle cerniere, senza considerazione di fattori di sicurezza e con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori orientativi indicati, non vincolanti, hanno esclusivamente scopo informativo e non costituiscono alcuna garanzia giuridicamente vincolante delle caratteristiche del prodotto.
I valori di carico vengono determinati in condizioni di laboratorio. L’idoneità della cerniera alla specifica applicazione deve essere verificata individualmente dall’utilizzatore.
I diversi materiali sui quali vengono fissate le cerniere, i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influire sui valori rilevati.
I valori di carico vengono determinati in condizioni di laboratorio. L’idoneità della cerniera alla specifica applicazione deve essere verificata individualmente dall’utilizzatore.
I diversi materiali sui quali vengono fissate le cerniere, i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influire sui valori rilevati.
Accessory
07175 Viti a testa svasata con esagono incassato DIN EN ISO 10642.
07210 Dadi esagonali DIN 934.
07300-01 Rondelle DIN 433 acciaio o acciaio inox.
07210 Dadi esagonali DIN 934.
07300-01 Rondelle DIN 433 acciaio o acciaio inox.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.