EN
Choose your language
Designation
Hinge
Product type
Hinge
Main material
thermoplastic
Main colour
black
Component material
stainless steel
Steel key
1.4404
A1=Hole spacing left
15
A2=hole spacing right
15
A3=Wing length left
25
A4=Wing length right
25
A=Length
50
B=Width
50
S=Thickness
6
B1
30
D1
6,4
F1 N
5530
F2 N
2270
H
12
Kind of fastening
fastening holes
Opening angle
270°
UNSPSC Code
31161524
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
Description

Materiale

Termoplastica ad alte prestazioni rinforzata con fibra di vetro.
Perno in acciaio inox 1.4305.
Perno in acciaio inox 1.4404.

Versione
Cerniera colore nero.
Perno grezzo.
Nota
I valori di carico indicati corrispondono ai carichi di rottura delle cerniere, senza considerazione di fattori di sicurezza e con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori orientativi indicati, non vincolanti, hanno esclusivamente scopo informativo e non costituiscono alcuna garanzia giuridicamente vincolante delle caratteristiche del prodotto.

I valori di carico vengono determinati in condizioni di laboratorio. L’idoneità della cerniera alla specifica applicazione deve essere verificata individualmente dall’utilizzatore.

I diversi materiali sui quali vengono fissate le cerniere, i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influire sui valori rilevati.
Accessory
07175 Viti a testa svasata con esagono incassato DIN EN ISO 10642.
07210 Dadi esagonali DIN 934.
07300-01 Rondelle DIN 433 acciaio o acciaio inox.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought