Hinge thermoplastic nero 27849-050400402
- Resistente alla corrosione
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte
- Asse in acciaio inox
Sales unit
3,46 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Hinge
Product type
Hinge
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black
Component
material
stainless steel
Steel key
1.4305
A1=Hole spacing left
12,5
A2=hole spacing right
12,5
A3=Wing length left
20
A4=Wing length right
20
A=Length
40
B=Width
40
S=Thickness
5
B1
25
D1
5,3
F1
N
3860
F2
N
2030
H
9,5
Kind of fastening
fastening holes
Opening
angle
270°
UNSPSC Code
31161524
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
Description
Materiale
Termoplastica ad alte prestazioni rinforzata con fibra di vetro.
Perno in acciaio inox 1.4305.
Perno in acciaio inox 1.4404.
Versione
Cerniera colore nero.
Perno grezzo.
Perno grezzo.
Nota
I valori di carico indicati corrispondono ai carichi di rottura delle cerniere, senza considerazione di fattori di sicurezza e con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori orientativi indicati, non vincolanti, hanno esclusivamente scopo informativo e non costituiscono alcuna garanzia giuridicamente vincolante delle caratteristiche del prodotto.
I valori di carico vengono determinati in condizioni di laboratorio. L’idoneità della cerniera alla specifica applicazione deve essere verificata individualmente dall’utilizzatore.
I diversi materiali sui quali vengono fissate le cerniere, i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influire sui valori rilevati.
I valori di carico vengono determinati in condizioni di laboratorio. L’idoneità della cerniera alla specifica applicazione deve essere verificata individualmente dall’utilizzatore.
I diversi materiali sui quali vengono fissate le cerniere, i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influire sui valori rilevati.
Accessory
07175 Viti a testa svasata con esagono incassato DIN EN ISO 10642.
07210 Dadi esagonali DIN 934.
07300-01 Rondelle DIN 433 acciaio o acciaio inox.
07210 Dadi esagonali DIN 934.
07300-01 Rondelle DIN 433 acciaio o acciaio inox.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.