EN
Choose your language
Designation
Hinge
Form
D
Form definition
with locking pin/folding latch
Product type
Hinge
Main material
thermoplastic
Main colour
black
Component material
steel
A1=Hole spacing left
27,5
A2=hole spacing right
27,5
A3=Wing length left
48,5
A4=Wing length right
48,5
A=Length
97
B=Width
48
B2
28
D1
6,6
D2
6
D3
14
F1 N
800
F2 N
425
H
9
Kind of fastening
fastening holes
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Descrizione del prodotto
Cerniere per elementi piatti e profili in alluminio.
I perni delle cerniere possono essere rimossi senza attrezzi, consentendo di separare e collegare rapidamente le metà delle cerniere.
Le cerniere vengono utilizzate su sportelli, coperchi o telai.
Utilizzabili sia all'interno che all'esterno.
Materiale
Termoplastica rinforzata con fibra di vetro.

Perno dell'asse in acciaio..

Accessori in acciaio inox 1.4305.
Versione
Cerniera di colore nero simile a RAL 9005.
Perno dell'asse in acciaio zincato.
Accessori non trattati.
Nota
I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.

I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.

I diversi materiali a cui vengono fissate le cerniere e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Vantaggi
montaggio/smontaggio senza attrezzi
Fornitura
Due metà di cerniera.
Perno dell'asse selezionato e/o accessori.
Su richiesta
Combinazioni di diverse lunghezze delle lamelle delle cerniere.
Nota disegno
Form A: with locking pin
Form B: with pin/head and key ring
Form C: with pin/head and cotter pin
Form D: with locking pin /folding latch

2) Hinge pin
3) Cotter pin
4) Key ring
Accessory
03400 Locking pins with folding latch.
07336 Cotter pin DIN EN ISO 1234.
03199 Key ring.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought