IT
Choose your Language
Denominazione
Cerniera
Forma
D
Tipo di forma
con perno a innesto/bloccaggio pieghevole
Tipo di prodotto
Cerniera
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Colore Corpo base
nero
Materiale Componente
acciaio
A1=Distanza dei fori sx
20
A2=Distanza tra i fori dx
20
A3=Lunghezza aletta sinistra
35,5
A4=Lunghezza aletta destra
35,5
A=Lunghezza
71
B=Larghezza
48
B2
28
D1
6,6
D2
6
D3
14
F1 N
700
F2 N
400
H
9
Sistema di fissaggio
fori di montaggio
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Descrizione del prodotto
Cerniere per elementi piatti e profili in alluminio.
I perni delle cerniere possono essere rimossi senza attrezzi, consentendo di separare e collegare rapidamente le metà delle cerniere.
Le cerniere vengono utilizzate su sportelli, coperchi o telai.
Utilizzabili sia all'interno che all'esterno.
Materiale
Termoplastica rinforzata con fibra di vetro.

Perno dell'asse in acciaio..

Accessori in acciaio inox 1.4305.
Versione
Cerniera di colore nero simile a RAL 9005.
Perno dell'asse in acciaio zincato.
Accessori non trattati.
Nota
I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.

I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.

I diversi materiali a cui vengono fissate le cerniere e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Vantaggi
montaggio/smontaggio senza attrezzi
Fornitura
Due metà di cerniera.
Perno dell'asse selezionato e/o accessori.
Su richiesta
Combinazioni di diverse lunghezze delle lamelle delle cerniere.
Nota disegno
Forma A: con perno a innesto
Forma B: con perno/testa e anello portachiavi
Forma C: con perno/testa e copiglia
Forma D: con Steckbolzen/bloccaggio pieghevole

2) perno dell'asse
3) copiglia
4) anello portachiavi
Accessory
03400 Perno a innesto con bloccaggio pieghevole.
07336 Copiglia DIN EN ISO 1234.
03199 Anello portachiavi.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought