EN
Choose your language
Designation
Hinge
Form
B
Form definition
with bolt/head and key ring
Product type
Hinge
Main material
thermoplastic
Main colour
black
Component material
stainless steel
Surface finish component
bright
A1=Hole spacing left
32,5
A2=hole spacing right
32,5
A3=Wing length left
57,5
A4=Wing length right
57,5
A=Length
115
B=Width
48
B2
28
D1
6,6
D2
6
D3
14
F1 N
850
F2 N
175
H
9
Kind of fastening
fastening holes
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
Description

Descrizione del prodotto
Cerniere per elementi piatti e profili in alluminio.
I perni delle cerniere possono essere rimossi senza attrezzi, consentendo di separare e collegare rapidamente le metà delle cerniere.
Le cerniere vengono utilizzate su sportelli, coperchi o telai.
Utilizzabili sia all'interno che all'esterno.
Materiale
Termoplastica rinforzata con fibra di vetro.

Perno dell'asse e accessori in acciaio inox 1.4305.
Versione
Cerniera nera simile a RAL 9005.
Perno dell'asse in acciaio inox lucido.
Accessori non trattati.
Nota
I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.

I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.

I diversi materiali a cui vengono fissate le cerniere e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Vantaggi
montaggio/smontaggio senza attrezzi
Fornitura
Due metà di cerniera.
Perno dell'asse selezionato e/o accessori.
Su richiesta
Combinazioni di diverse lunghezze delle lamelle delle cerniere.
Nota disegno
Forma A: con perno a innesto
Forma B: con perno/testa e anello portachiavi
Forma C: con perno/testa e copiglia
Forma D: con Steckbolzen/bloccaggio pieghevole

2) perno dell'asse
3) copiglia
4) anello portachiavi
Accessory
03400 Perno a innesto con bloccaggio pieghevole.
07336 Copiglia DIN EN ISO 1234.
03199 Anello portachiavi.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought