{"product":{"productId":"agid.5287","price":5.87,"name":"Cerniere in plastica, con punte di posizionamento, amovibili"},"currency":"EUR"}
Materiale
Resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro.
Asse in acciaio inox.
Rondella in resina termoplastica.
Asse in acciaio inox.
Rondella in resina termoplastica.
Versione
Cerniera e rondella colore nero. Asse non trattato.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro.
Asse in acciaio inox.
Rondella in resina termoplastica.
Asse in acciaio inox.
Rondella in resina termoplastica.
Versione
Cerniera e rondella colore nero. Asse non trattato.
Nota
Le cerniere possono essere fissate in una cava (8 mm) mediante le punte di posizionamento.
I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.