{"product":{"productId":"agid.19944","price":26.24,"name":"Cerniere in alluminio, con frizione regolabile, forma B"},"currency":"EUR"}
- Collegamento mobile tra due componenti fissi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte
- Posizionamento della porta a piacere a qualsiasi angolatura
- La resistenza all'attrito può essere regolata in continuo mediante una vite di regolazione (0-5 Nm)
- Resistenza massima alla trazione 6000 N, resistenza al taglio 5000 N
Descrizione
Materiale
Alluminio 6060 T5.
Bussola POM.
Vite di regolazione in acciaio inox.
Rondella PA.
Bullone di fissaggio in acciaio.
Bussola POM.
Vite di regolazione in acciaio inox.
Rondella PA.
Bullone di fissaggio in acciaio.
Versione
nero anodizzato.
Bulloni di fissaggio zincati.
Bulloni di fissaggio zincati.
Nota
Le cerniere a coppia costante consentono di posizionare la porta in qualsiasi angolazione desiderata. La resistenza all'attrito può essere regolata in continuo da 0 a 5 Nm mediante una vite di regolazione.
Angolo di apertura 225°.
Resistenza alla trazione max.: 6000 N
Resistenza al taglio max.: 5000 N
I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico vengono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I valori determinati possono essere influenzati dall'ampia varietà di materiali su cui sono fissate le cerniere, dai tipi di fissaggio, dalle condizioni atmosferiche e dall'usura.
Angolo di apertura 225°.
Resistenza alla trazione max.: 6000 N
Resistenza al taglio max.: 5000 N
I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico vengono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I valori determinati possono essere influenzati dall'ampia varietà di materiali su cui sono fissate le cerniere, dai tipi di fissaggio, dalle condizioni atmosferiche e dall'usura.
Range di temperatura
da -20 °C a +80 °C
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.