IT
Choose your Language
Denominazione
Cerniera
Versione 1
privo di manutenzione
Forma
C
Tipo di prodotto
Cerniera
Materiale Corpo base
acciaio
Colore Corpo base
zincato
A1=Distanza dei fori sx
21
A2=Distanza tra i fori dx
21
A3=Lunghezza aletta sinistra
35
A4=Lunghezza aletta destra
35
A=Lunghezza
70
B=Larghezza
50
Sistema di fissaggio
fori di montaggio
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Profilato d'acciaio.
Bussola in metalloplastica.
Versione
Parti in acciaio zincate.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche