Cerniera privo di manutenzione acciaio zincato 27898-06707050
- Collegamento mobile tra due componenti fissi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte
- Diversi modelli
Unità di vendita
19,45 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cerniera
Versione 1
privo di manutenzione
Forma
A
Materiale
Corpo base
acciaio
Colore
Corpo base
zincato
A1=Distanza dei fori sx
39
A2=Distanza tra i fori dx
39
A3=Lunghezza aletta sinistra
70
A4=Lunghezza aletta destra
70
A=Lunghezza
140
B=Larghezza
50
Codice UNSPSC
31161524
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Profilato d'acciaio.
Bussola in metalloplastica.
Bussola in metalloplastica.
Versione
Parti in acciaio zincate.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.