Cerniera angolare con dado di fissaggio acciaio zincato 27890-0614027
- Collegamento mobile tra due componenti fissi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte
- Per porte a battuta esterna o interna
Sales unit
9,03 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Angular hinge
Version 1
with fastening nut
Form
A
Product type
angular hinge
Main
material
steel
Surface finish
body
galvanised
A=Length
13
B=Width
39
D1=Outside diameter
M6
A1
10
A2
14
B1
27
Kind of fastening
fastening nuts
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Acciaio.
Acciaio inox 1.4305.
Acciaio inox A4 1.4401.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Cerniere angolari con dadi di fissaggio per ante a battuta esterna o interna.
Il fissaggio avviene tramite dadi (M6 o M8) dal lato interno. Le versioni a 3 pezzi non sono scardinabili.
La cerniera è utilizzabile a sinistra e a destra. L'angolo di apertura è di 180°. La consegna avviene non assemblata.
I dadi di fissaggio e le rondelle sono compresi nella fornitura.
Il fissaggio avviene tramite dadi (M6 o M8) dal lato interno. Le versioni a 3 pezzi non sono scardinabili.
La cerniera è utilizzabile a sinistra e a destra. L'angolo di apertura è di 180°. La consegna avviene non assemblata.
I dadi di fissaggio e le rondelle sono compresi nella fornitura.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.