{"product":{"productId":"agid.20639","price":24.35,"name":"Cerniere in acciaio inox"},"currency":"EUR"}
Materiale
Supporto e parte intermedia acciaio inox 1.4401.
Asse e anello d'arresto acciaio inox 1.4305.
Versione
satinato.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Supporto e parte intermedia acciaio inox 1.4401.
Asse e anello d'arresto acciaio inox 1.4305.
Versione
satinato.
Nota
Cerniera per costruzioni complanari. Utilizzabile a destra o sinistra. Particolarmente adatta per l'utilizzo in telai sottili. L'angolo di apertura è di max. 200°.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.