IT
Choose your Language
Denominazione
Cerniera
Versione 1
avvitabile
Forma
A
Tipo di prodotto
Cerniera
Materiale Corpo base
acciaio inox A2
A=Lunghezza
65
B=Larghezza
85
A1
50
B1
48
Chiave in acciaio
1.4301
D
6,3
D1
15
S
3
Sistema di fissaggio
fori di montaggio
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio inox 1.4310.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
L'angolo di apertura è di max. 270°.
Accessory
Cerniera in acciaio inox con frizione preimpostata 27860-01
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought