Cerniera acciaio inox A4 finitura lucida 27875-04-26151502
- Cerniere divisibili
- Cerniere smontabili
- Senza attrezzi
Sales unit
31,25 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Hinge
Form
B
Form definition
with bolt/head and key ring
Product type
Hinge
Main
material
stainless steel A4
Surface finish
body
high-gloss polished
Component
material
stainless steel
Surface finish
component
bright
A1=Hole spacing left
15
A2=hole spacing right
15
A3=Wing length left
26
A4=Wing length right
26
A=Length
52
B=Width
48
B2
28
D1
6,6
D2
6
D3
14
F1
N
700
F2
N
560
H
9
Kind of fastening
fastening holes
Steel code
1.4401
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
Description
Descrizione del prodotto
Cerniere per elementi piatti e profili in alluminio.
I perni delle cerniere possono essere rimossi senza attrezzi, consentendo di separare e collegare rapidamente le metà delle cerniere.
Le cerniere vengono utilizzate su sportelli, coperchi o telai.
Utilizzabili sia all'interno che all'esterno.
I perni delle cerniere possono essere rimossi senza attrezzi, consentendo di separare e collegare rapidamente le metà delle cerniere.
Le cerniere vengono utilizzate su sportelli, coperchi o telai.
Utilizzabili sia all'interno che all'esterno.
Materiale
Acciaio inox 1.4401.
Perno e accessori in acciaio inox 1.4305.
Perno e accessori in acciaio inox 1.4305.
Versione
Cerniera lucidata.
Perno dell'asse e anello portachiavi non trattati.
Perno dell'asse e anello portachiavi non trattati.
Nota
I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I diversi materiali a cui vengono fissate le cerniere e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I diversi materiali a cui vengono fissate le cerniere e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Vantaggi
montaggio/smontaggio senza attrezzi
Fornitura
Due metà di cerniera.
Perno dell'asse selezionato e/o accessori.
Perno dell'asse selezionato e/o accessori.
Su richiesta
Combinazioni di diverse lunghezze delle lamelle delle cerniere.
Nota disegno
Forma A: con perno a innesto
Forma B: con perno/testa e anello portachiavi
Forma C: con perno/testa e copiglia
2) Perno dell'asse
3) Copiglia
4) Anello portachiavi
Forma B: con perno/testa e anello portachiavi
Forma C: con perno/testa e copiglia
2) Perno dell'asse
3) Copiglia
4) Anello portachiavi
Accessory
03400 Perno a innesto con bloccaggio pieghevole.
07336 Copiglia DIN EN ISO 1234.
03199 Anello portachiavi.
07336 Copiglia DIN EN ISO 1234.
03199 Anello portachiavi.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.