IT
Choose your Language
Denominazione
Cerniera
Versione 1
avvitabile
Tipo di prodotto
cerniera amovibile
Materiale Corpo base
acciaio inox A4
Superficie corpo base
satinato
A=Lunghezza
12,5
B=Larghezza
76
D=Filettatura
M6
H=Altezza
18,5
A1
23
A2
19
A3
18
B1
66
Chiave in acciaio
1.4404
D1
6
H1
13
Sistema di fissaggio
fori di montaggio
T
6
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale

Acciaio inox 1.4401.

Versione
satinato.
Nota
Cerniera da avvitare amovibile, utilizzabile a destra o sinistra.
Le estremità inclinate della cerniera impediscono il deposito di sporcizia.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought