IT
Choose your Language
Denominazione
Cerniera
Versione 1
amovibile
Versione 2
a sinistra
Tipo di prodotto
cerniera amovibile
Materiale Corpo base
acciaio inox A4
Superficie corpo base
finitura lucida
Materiale Componente
acciaio inox
A1=Distanza dei fori sx
32,5
A2=Distanza tra i fori dx
32,5
A3=Lunghezza aletta sinistra
57,5
A4=Lunghezza aletta destra
57,5
A=Lunghezza
115
B=Larghezza
48
B2
28
B3
10
Chiave in acciaio
1.4401
D1
6,6
D2
6
F1 N
1200
F2 N
350
H
16
H1
9
Sistema di fissaggio
fori di montaggio
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
Cerniera in acciaio inox 1.4401.
Perno in acciaio inox 1.4104.

Versione
Finitura lucida.
Nota
Cerniera per elementi piatti e profili in alluminio, amovibile. Asse chiuso lateralmente. Viti incassate, quindi deposito minimo di sporcizia.

I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.

I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.

I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche