EN
Choose your language
Designation
Hinge
Version 1
lift-off
Version 2
right
Product type
hinge lift-off
Main material
stainless steel A4
Surface finish body
high-gloss polished
Component material
stainless steel
A1=Hole spacing left
25
A2=hole spacing right
25
A3=Wing length left
43,5
A4=Wing length right
43,5
A=Length
87
B=Width
48
B2
28
B3
10
D1
6,6
D2
6
F1 N
1200
F2 N
450
H
16
H1
9
Kind of fastening
fastening holes
Steel code
1.4401
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
Description

Materiale

Cerniera in acciaio inox 1.4401.
Perno in acciaio inox 1.4104.

Versione
Finitura lucida.
Nota
Cerniera per elementi piatti e profili in alluminio, amovibile. Asse chiuso lateralmente. Viti incassate, quindi deposito minimo di sporcizia.

I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.

I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.

I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought