EN
Choose your language
Designation
Hinge
Product type
Hinge
Main material
stainless steel A4
Surface finish body
polished
A1=Hole spacing left
25
A2=hole spacing right
25
A3=Wing length left
42,5
A4=Wing length right
42,5
A=Length
85
B=Width
48
D
6,6
F1 N
900
F2 N
675
Kind of fastening
fastening holes
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
Description

Materiale

Acciaio inox 1.4401.

Versione
lucidato.
Nota
Cerniere per elementi piatti e profili in alluminio.

I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.

I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.

I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche