IT
Choose your Language
Denominazione
Cerniera
Tipo di prodotto
Cerniera
Materiale Corpo base
acciaio inox A4
Superficie corpo base
lucidato
A1=Distanza dei fori sx
15
A2=Distanza tra i fori dx
15
A3=Lunghezza aletta sinistra
26
A4=Lunghezza aletta destra
26
A=Lunghezza
52
B=Larghezza
48
D
6,6
F1 N
700
F2 N
560
Sistema di fissaggio
fori di montaggio
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
Acciaio inox 1.4401.

Versione
lucidato.
Nota
Cerniere per elementi piatti e profili in alluminio.

I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.

I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.

I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche