Cerniera acciaio inox A4 satinato 27875-90-06381528
- Collegamento mobile tra due componenti fissi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte
- Acciaio inox 1.4401
- Modello: satinato
- Ideale per sollecitazioni estreme
Sales unit
22,74 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Cerniera
Tipo di prodotto
Cerniera
Materiale
Corpo base
acciaio inox A4
Superficie
corpo base
satinato
A1=Distanza dei fori sx
28
A2=Distanza tra i fori dx
15
A3=Lunghezza aletta sinistra
38
A4=Lunghezza aletta destra
25
A=Lunghezza
63
B=Larghezza
50
B2
30
B3
10
Chiave in acciaio
1.4401
D1
6,5
D2
6
F2
N
5000
H
6
H1
11,5
Sistema di fissaggio
fori di montaggio
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Acciaio inox 1.4401.
Versione
satinato.
Nota
Cerniera per sollecitazione estrema.
Utilizzabile a destra o sinistra.
Angolo di apertura 270°.
Fissaggio con viti a testa svasata ad es. quelle conformi a DIN 7991.
I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Utilizzabile a destra o sinistra.
Angolo di apertura 270°.
Fissaggio con viti a testa svasata ad es. quelle conformi a DIN 7991.
I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.