Cerniera acciaio inox A2 lucidato 27876-10-57300
- Collegamento mobile tra due componenti fissi
- Campi di utilizzo: industria alimentare, degli imballaggi, chimica e farmaceutica.
- lucidata o sabbiata.
Unità di vendita
38,11 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cerniera
Forma
A
Tipo di forma
ovale
Tipo di prodotto
cerniera amovibile
Materiale
Corpo base
acciaio inox A2
Superficie
corpo base
lucidato
A=Lunghezza
57
B=Larghezza
30
D1=Diametro
4
A1
26
A2
29,5
A3
10
A4
12
A5
5
B1
16
B2
9,5
Chiave in acciaio
1.4301
D
M5
H
10
Sistema di fissaggio
saldabile
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4301.
Versione
lucidata o sabbiata.
Nota
Le cerniere in acciaio inox con fori di montaggio sono caratterizzate da un angolo di apertura da 180°e sono utilizzabili nell'industria alimentare, degli imballaggi, chimica e farmaceutica.
Le cerniere possono essere ordinate in versione lucidata o sabbiata.
Le cerniere possono essere ordinate in versione lucidata o sabbiata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.