Cerniera acciaio zincato 27877-04201212
- Collegamento mobile tra due componenti fissi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte
- Materiale: acciaio o acciaio inox 1.4301
Sales unit
2,31 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Cerniera
Forma
A
Tipo di prodotto
Cerniera
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincato
A1=Distanza dei fori sx
8,5
A2=Distanza tra i fori dx
8,5
A=Lunghezza
40
B=Larghezza
40
B2
25
B3
7,5
D
4
S
1
Sistema di fissaggio
fori di montaggio
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
Description
Materiale
Acciaio o acciaio inox 1.4301.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Cerniere in versione a rullo.
I perni sono rivettati.
Fori svasati.
I perni sono rivettati.
Fori svasati.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.