Cerniera acciaio inox A2 grezzo 27877-105401515
- Collegamento mobile tra due componenti fissi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte
- Materiale: acciaio o acciaio inox 1.4301
Unità di vendita
8,23 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cerniera
Forma
B
Tipo di prodotto
Cerniera
Materiale
Corpo base
acciaio inox A2
Superficie
corpo base
grezzo
A1=Distanza dei fori sx
25,3
A2=Distanza tra i fori dx
25,3
A3=Lunghezza aletta sinistra
12
A4=Lunghezza aletta destra
12
A=Lunghezza
80
B=Larghezza
80
B2
30
B3
10
D
5,2
S
1,5
Sistema di fissaggio
fori di montaggio
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
Acciaio o acciaio inox 1.4301.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Cerniere in versione a rullo.
I perni sono rivettati.
Fori svasati.
I perni sono rivettati.
Fori svasati.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.