IT
Choose your Language
Denominazione
Cerniera
Forma
B
Tipo di prodotto
Cerniera
Materiale Corpo base
acciaio inox A2
Superficie corpo base
grezzo
A1=Distanza dei fori sx
15
A2=Distanza tra i fori dx
15
A3=Lunghezza aletta sinistra
8
A4=Lunghezza aletta destra
8
A=Lunghezza
60
B=Larghezza
60
B2
22,5
B3
7,5
D
4,5
S
1,5
Sistema di fissaggio
fori di montaggio
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
Acciaio o acciaio inox 1.4301.

Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Cerniere in versione a rullo.
I perni sono rivettati.
Fori svasati.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche