EN
Choose your language
Denominazione
Cerniera
Forma
A
Tipo di prodotto
Cerniera
Materiale Corpo base
zinco
Colore Corpo base
cromato
Materiale Componente
acciaio inox
A1=Distanza dei fori sx
12,5
A2=Distanza tra i fori dx
12,5
A3=Lunghezza aletta sinistra
20
A4=Lunghezza aletta destra
20
A=Lunghezza
40
B=Larghezza
40
S=Spessore
5
Angolo di apertura
180°
B1
25
D1
5,3
F1 N
3650
F2 N
2000
H
9
Sistema di fissaggio
fori di montaggio
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
Cerniera di zinco pressofuso.
Asse in acciaio inox.
Versione
Cerniera sabbiata, cromata o nera.
Asse lucido.
Nota
Cerniere per porte interne.
Le cerniere possono essere utilizzate per apertura sia a destra che a sinistra.

*Sul lato inferiore sono presenti dei fori che possono essere allargati se necessario.

I valori di carico indicati per le cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.

I valori di carico sono stati determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.

I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Accessory
Viti a testa svasata con esagono incassato DIN EN ISO 10642 (07175).
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche