IT
Choose your Language
Denominazione
Cerniera
Versione 1
regolabile
Forma
A
Tipo di forma
orizzontale/verticale
Tipo di prodotto
Cerniera
Materiale Corpo base
zinco
Colore Corpo base
nero
Materiale Componente
acciaio inox
A1=Distanza dei fori sx
21
A2=Distanza tra i fori dx
21
A3=Lunghezza aletta sinistra
38
A4=Lunghezza aletta destra
38
A=Lunghezza
76
B=Larghezza
60
S=Spessore
8
Angolo di apertura
270°
B1
34
Corsa di regolazione L max.
4
D1
6,5
F1 N
3650
F2 N
2000
H
15
Sistema di fissaggio
fori di montaggio
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Cerniera e boccole di regolazione in zinco pressofuso.
Asse in acciaio inox.
Versione
Cerniera e boccole di regolazione cromate lucide o nere.
Asse lucido.
Nota
Cerniere per porte interne.
Le cerniere possono essere utilizzate sia a destra che a sinistra.

Le punte delle frecce segnano il centro della corsa di regolazione ”L” per facilitare il montaggio.

Le porte e gli sportelli possono essere posizionati in modo scalare spostando le boccole di regolazione. Le tolleranze di fabbricazione e le fessure delle porte possono così essere compensate e riadattate orizzontalmente e verticalmente.

La zigrinatura sul lato inferiore delle boccole di regolazione e nei fori oblunghi della cerniera impediscono slittamenti.
Le boccole di regolazione coprono completamente i fori oblunghi, in modo da evitare l'accumulo di sporcizia all'interno del campo di regolazione.

I valori di carico indicati per le cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.

I valori di carico sono stati determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.

I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Accessory
Viti a testa svasata con esagono incassato DIN EN ISO 10642 (M6) 07175.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche