IT
Choose your Language
Denominazione
Cerniera
Tipo di prodotto
Cerniera
Materiale Corpo base
zinco
Colore Corpo base
nero
Materiale Componente
acciaio inox
A1=Distanza dei fori sx
15
A2=Distanza tra i fori dx
28
A3=Lunghezza aletta sinistra
25
A4=Lunghezza aletta destra
38
A=Lunghezza
63
B=Larghezza
50
S=Spessore
6
Angolo di apertura
270°
B1
30
D1
M6
F1 N
4450
F2 N
850
H
11,5
L
12
Sistema di fissaggio
viti di fissaggio
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Cerniera di zinco pressofuso.
Asse in acciaio inox.
Viti di fissaggio in acciaio.
Versione
Cerniera sabbiata, cromata o nera.
Asse lucido.
Viti di fissaggio zincate.
Nota
Cerniere per porte interne.
Le cerniere possono essere utilizzate per apertura sia a destra che a sinistra.

I valori di carico indicati per le cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.

I valori di carico sono stati determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.

I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought