EN
Choose your language
Designation
Hinge
Version 1
screw on
Version 2
adjustable
Product type
Hinge
Main material
stainless steel A4
Surface finish body
satin finish polished
Component material
stainless steel
A1=Hole spacing left
17
A2=hole spacing right
46
A3=Wing length left
26
A4=Wing length right
88
A=Length
114
B=Width
100
B2
80
B3
10
D1
6,3
D2
8
H
28
H1
6
Kind of fastening
fastening holes
Steel code
1.4571
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale

Acciaio inox 1.4571.

Versione
satinato.
Nota
Cerniera da avvitare per porte interne, avvitabile dall'esterno, regolabile in altezza fino a ±4 mm mediante perno filettato. L'aggiunta del titanio nell'acciaio inox 1.4571 aumenta la resistenza alla corrosione. L'angolo di apertura è di max. 180°.
Nota disegno
1) Perno filettato M4, DIN 916
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought