IT
Choose your Language
Denominazione
Cerniera
Versione 1
avvitabile
Forma
E
Tipo di forma
rettangolare
Tipo di prodotto
Cerniera
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
ottonato opaco
A1=Distanza dei fori sx
27,2
A2=Distanza tra i fori dx
27,2
A3=Lunghezza aletta sinistra
44,5
A4=Lunghezza aletta destra
44,5
A=Lunghezza
89
B=Larghezza
89
D=Diametro
10,6
B2
71,4
B3
8,8
D1
7
D2
6
F1 N
5000
F2 N
1500
H
6
H1
3
H2
2,2
Sistema di fissaggio
fori di montaggio
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio.

Acciaio inox 1.4301.
Versione
Acciaio zincato, cromato o ottonato opaco.
Acciaio inox opaco lucidato.
Nota
Cerniera da avvitare per porta interna. L'angolo di apertura è di max. 270°.

I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche. I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione. I diversi materiali a cui vengono fissate le cerniere e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Nota disegno
1) Entrambi i rulli del montante lungo saldati
2) Nottolino di lubrificazione
3) Spina fissa
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche