Cerniera avvitabile acciaio inox A2 finitura opaca 27877-01-07502424
- Collegamento mobile tra due componenti fissi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte
- Acciaio inox 1.4301
- Modello: opaco
- Per porte interne
Unità di vendita
36,12 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cerniera
Versione 1
avvitabile
Forma
B
Tipo di prodotto
Cerniera
Materiale
Corpo base
acciaio inox A2
Superficie
corpo base
finitura opaca
Materiale
Componente
acciaio inox
A1=Distanza dei fori sx
24
A2=Distanza tra i fori dx
24
A3=Lunghezza aletta sinistra
50
A4=Lunghezza aletta destra
50
A=Lunghezza
100
B=Larghezza
114
A5
40
A6
40
B1
120
B2
88
B3
13
B4
28,5
B5
28,5
Capacità di carico
N
8000
Chiave in acciaio
1.4301
D1
7,3
D2
8
H
14
H1
4,3
H2
3
Sistema di fissaggio
fori di montaggio
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4301.
Versione
finitura opaca.
Nota
Cerniera da avvitare per porta interna. L'angolo di apertura è di max. 270°.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.