Cerniera avvitabile acciaio inox A2 finitura opaca 27877-01-06371919
- Collegamento mobile tra due componenti fissi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte
- Acciaio inox 1.4301
- Modello: opaco
- Per porte interne
Unità di vendita
24,13 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cerniera
Versione 1
avvitabile
Forma
A
Tipo di prodotto
Cerniera
Materiale
Corpo base
acciaio inox A2
Superficie
corpo base
finitura opaca
Materiale
Componente
acciaio inox
A1=Distanza dei fori sx
18,5
A2=Distanza tra i fori dx
18,5
A3=Lunghezza aletta sinistra
37,5
A4=Lunghezza aletta destra
37,5
A=Lunghezza
75
B=Larghezza
102
A5
27,5
A6
27,5
B1
110
B2
76
B3
13
B4
25
B5
25
Capacità di carico
N
8000
Chiave in acciaio
1.4301
D1
6,7
D2
8
H
14
H1
3,8
H2
2
Sistema di fissaggio
fori di montaggio
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4301.
Versione
finitura opaca.
Nota
Cerniera da avvitare per porta interna. L'angolo di apertura è di max. 270°.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.