Cerniera angolare con foro svasato zinco zincato 27892-00630061
- Collegamento mobile tra due componenti fissi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte
- Impiego universale a destra e a sinistra
- Per porte a battuta esterna
- Modello: acciaio zincato o cromato lucido
Unità di vendita
10,49 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cerniera angolare
Versione 1
con foro svasato
Versione 2
versione lunga
Tipo di prodotto
cerniera angolare
Materiale
Corpo base
zinco
Superficie
corpo base
zincato
A=Lunghezza
51
B=Larghezza
85
A1
12
A2
36
B1
61
D
10,2
D
per vite
M6
D1
6
D2
5,2
D3
9,7
H
23
H1
12
Sistema di fissaggio
fori di montaggio
T1
8
T2
4
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Zinco pressofuso.
Versione
Acciaio zincato, cromatura lucida o verniciatura a polvere nera.
Nota
Cerniere angolari per ante a battuta esterna. Utilizzabili universalmente a destra e a sinistra.
Angolo di apertura 180°. Le cerniere vengono consegnate assemblate.
Angolo di apertura 180°. Le cerniere vengono consegnate assemblate.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.