Cerniera angolare con dado di fissaggio acciaio inox 27891-10630028
- Collegamento mobile tra due componenti fissi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte
- Impiego universale a destra e a sinistra
- Per porte a battuta esterna o interna
- Materiale di fissaggio incluso
Unità di vendita
24,81 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cerniera angolare
Versione 1
con dado di fissaggio
Versione 2
versione lunga
Tipo di prodotto
cerniera angolare
Materiale
Corpo base
acciaio inox
A=Lunghezza
45
B=Larghezza
40
D1=Diametro esterno
M6
A1
30
A2
10
B1
28
Chiave in acciaio
1.4305
Sistema di fissaggio
dadi di fissaggio
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Acciaio inox 1.4305.
Acciaio inox A4 1.4401.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Cerniere angolari con dadi di fissaggio e parte centrale allungata per ante a battuta interna.
Il fissaggio avviene tramite dadi (M6 o M8) dal lato interno.
La cerniera è utilizzabile universalmente a sinistra e a destra. L'angolo di apertura è di 180°.
La consegna avviene non assemblata. I dadi di fissaggio e le rondelle sono compresi nella fornitura.
Il fissaggio avviene tramite dadi (M6 o M8) dal lato interno.
La cerniera è utilizzabile universalmente a sinistra e a destra. L'angolo di apertura è di 180°.
La consegna avviene non assemblata. I dadi di fissaggio e le rondelle sono compresi nella fornitura.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.